Applications des caméras et types d'imagerie
Vision industrielle et automatisation
Dans les domaines de la vision industrielle et de l'automatisation, les caméras sont largement utilisées pour des tâches d'inspection, de guidage et de surveillance dans des secteurs tels que l'automatisation industrielle et les systèmes autonomes. Ces applications utilisent le plus souvent des caméras matricielles, qui sont équipées de capteurs rectangulaires classiques.
Pour les applications impliquant un mouvement continu, on privilégie souvent les caméras linéaires, car elles construisent les images ligne par ligne tandis que l'objet défile ou tourne devant le capteur.
Imagerie scientifique et de recherche
Les applications d'imagerie scientifique et de recherche imposent aux caméras des exigences de performances différentes de celles de la vision industrielle classique. Ces cas d'utilisation nécessitent souvent une résolution plus élevée, une sensibilité améliorée, un faible niveau de bruit ou la possibilité de réaliser des expositions longues.
Pour répondre à ces besoins, nous proposons une large gamme de caméras conçues pour des applications telles que l'imagerie haute résolution, l'observation de cellules vivantes et l'acquisition de données en exposition longue.
Interfaces de caméras et intégration dans les systèmes
Afin de garantir une intégration parfaite dans les systèmes, nos caméras prennent en charge un large éventail d'interfaces de sortie numériques, notamment :
- USB 3.0, USB 3.1 et USB-C
- Ethernet Gigabit (1 GigE, 2,5 GigE, 5 GigE, 10 GigE)
- CoaXPress (CXP)
- Camera Link
Une gamme complète d' accessoires pour caméras, comprenant notamment des adaptateurs de montage, des blocs d'alimentation, des cartes d'interface réseau et des câbles, est également disponible pour permettre une conception de système fiable et flexible.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®